Menü Suche

USB-Kappe 2.3 mm 12.4 mm 11.8 mm Silikonkautschuk Schwarz

Der schwarze USB-B USB- und RJ-Stopfen zur Schnellmontage schützt ungenutzte Verbindungsports an Elektrogeräten in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10311134

Alte Essentra-Artikelnummer:

CP-USB-B

12897 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2041 €
5000 - 9999 0,19 €
10000 + 0,1788 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

204,10 €

1000 x 0,2041 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Verbindungsstück USB-B
Typ 3
Typ Montagebohrung Quadratisch
Material Silikonkautschuk
Farbe Schwarz
H 8.3 mm
h1 2.3 mm
L1 11.8 mm
L2 12.4 mm
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns