Menü Suche

Verdecktes Scharnier 51.5 mm 110 ° Stahl

Neue Essentra-Artikelnummer:

20064808

Alte Essentra-Artikelnummer:

18912E

190 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 8,5946 €
100 + 6,139 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

85,95 €

10 x 8,5946 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 51.5 mm
Gesamtbreite 12.0 mm
Stiftdurchmesser 6.0 mm
Stiftlänge 51.5 mm
Korpusmaterial Stahl
Scharniertyp Spring Loaded Pin Hinge
Hauptmaterial Stahl
Befestigungsmethode Schweißverbindung
Befestigungsausrichtung Universal
Stiftmaterial Stahl
Entfernbarkeit Abnehmbar
Besondere Merkmale Federbelastet
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns