Menü Suche

Verdecktes Scharnier 32.0 mm 110 ° Stahl

This Spring Loaded Corner Hinge has a body made from Polyamide DIN-EN ISO 1043-1. It is used for internally mounted doors. The hinge is spring loaded to remove the door easily. It features a clip fixing, for easy assembly. The hinge rotation is 110°. Bottom pin 32003192 sold separately.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10464342

Alte Essentra-Artikelnummer:

389

298 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,9159 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

91,59 €

100 x 0,9159 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 32.0 mm
Stiftdurchmesser 3.5 mm
Stiftlänge 5.5 mm
Korpusmaterial Nylon
Scharniertyp Spring Loaded Pin Hinge
Inbegriffen Bottom Pin 32003192 Sold Separately
Hauptmaterial Polyamid 6, 30 % glasfaserverstärkt
Befestigungsmethode Clip-Installation
Befestigungsausrichtung Universal
Stiftmaterial Stahl
Entfernbarkeit Federausführung abnehmbar
Besondere Merkmale Federnd, verdeckt
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns