Menü Suche

Verdecktes Scharnier Schweißverbindung 60.0 mm 32.5 mm Edelstahl

Neue Essentra-Artikelnummer:

20124281

Alte Essentra-Artikelnummer:

295402E

277 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 22,9255 €
100 + 16,3754 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

22,93 €

1 x 22,9255 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Türblattbreite 14.5 mm
Blattstärke 2.0 mm
Offset-Abstand 24.0 mm
Gesamtlänge Scharnierblatt 60.0 mm
Gesamtbreite 32.5 mm
Stiftdurchmesser 5.0 mm
Korpusmaterial Edelstahl
Scharniertyp Concealed Hinge
Befestigungsmethode Schweißverbindung
Befestigungsausrichtung Für rechten und linken Türanschlag
Anzahl der Montagebohrungen 2
Stiftmaterial Edelstahl
Entfernbarkeit Abnehmbar
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns