Menü Suche

Verdecktes Scharnier Schweißverbindung 60.0 mm 32.5 mm Stahl

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20068851

Alte Essentra-Artikelnummer:

295631E

240 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 13,3453 €
100 + 9,5323 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

13,35 €

1 x 13,3453 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Türblattbreite 32.5 mm
Blattstärke 2.5 mm
Offset-Abstand 20.0 mm
Gesamtlänge Scharnierblatt 60.0 mm
Gesamtbreite 32.5 mm
Stiftdurchmesser 5.0 mm
Korpusmaterial Stahl
Scharniertyp Federbelastet
Befestigungsmethode Weld
Befestigungsausrichtung Für rechten und linken Türanschlag
Anzahl der Montagebohrungen 2
Stiftmaterial Stahl
Entfernbarkeit Abnehmbar
Zolltarifnummer 8302100090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns