Menü Suche

Verschlussschrauben Aluminium Schwarz

This M 27 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10507049

Alte Essentra-Artikelnummer:

1505257

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 24 12,2932 €
25 + 11,0638 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

61,47 €

5 x 12,2932 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 27.0 mm
D 32.0 mm
h 9.0 mm
Gewindegröße M27
Gewindestandard Metrische Gewinde
Farbe Schwarz
Typ Blasen
Zolltarifnummer 8309909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns