Menü Suche

Tülle PG29 20.0 mm 1.0 mm EPDM

Diese Dichtungstülle wird aus grauem EPDM gefertigt und verfügt über die IP67-Schutzart, wenn sie in elektrischen Gehäusen verwendet wird. Für das PG-Gewinde ausgelegt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10644331

Alte Essentra-Artikelnummer:

283400122599

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Hellgrau
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Kopfausführung Rund
Kompatible Gewindegrößen (alle) PG29
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns