Menü Suche

IP67-Kabeltülle PG11 7.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 4.0 mm EPDM

Diese wasserdichte Dichtungstülle wird aus grauem EPDM gefertigt und verfügt über die IP67-Schutzart, wenn sie in Ihren elektrischen Gehäusen verwendet wird. Für PG-Gewinde ausgelegt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10314197

Alte Essentra-Artikelnummer:

LTG-34715

6703 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,5237 €
5000 + 0,4815 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

523,70 €

1000 x 0,5237 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Hauptmaterial Ethylen-Propylen-Dien-Monomer
Kopfhöhe 6.0 mm
Zolltarifnummer 4016999790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns