Menü Suche

Starre, verstellbare Füße 25.0 mm M8 100.0 mm Schwarz

Der PP-Bolzenstellfuß mit Gewinde und starrer Standfläche hat eine starre Standfläche von 25,0 mm | 0,984 Zoll und dient der Montage von Maschinen und Förderbändern von bis zu
Artikelnr:

466126

2048 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 + 1,4646 €
Verpackungseinheit (VPE): 150

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

219,69 €

150 x 1,4646 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Material Unterteil PP
Unterteiltyp Hartkunststoff
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polypropylen;Stahl
Montageart Bolzen mit Gewinde
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns