Menü Suche

Starre, verstellbare Füße 48.0 mm M8 70.0 mm Schwarz

Der PP-Nivellierfuß mit starrer Standfläche und Bolzenbefestigung hat eine starre Standfläche und dient der Montage von Maschinen und Förderbändern von bis zu 48,0 mm.
Artikelnr:

466155

8124 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 + 1,2256 €
Verpackungseinheit (VPE): 150

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

183,84 €

150 x 1,2256 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Material Unterteil PP
Unterteiltyp Hartkunststoff
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polypropylen;Stahl
Montageart Bolzen mit Gewinde
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns