Menü Suche

Kabelschelle Nicht befestigt 6.5 mm PA Natur

Dieser verstellbare Kabelclip wird in Baugruppen verwendet, um Kabel und Drähte zu ordnen und zu sichern. Er wird nicht mit einem Klebesockel geliefert, kann aber separat erworben werden. Verringert die Belastung der Kabel und verhindert, dass sie geknickt, verdreht oder gezogen werden. Natürlich, aus PA hergestellt und ULV94 V-2 flammhemmend.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10000014

Alte Essentra-Artikelnummer:

AKKL-2140-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,1452 €
5000 - 9999 0,138 €
10000 - 19999 0,1311 €
20000 + 0,1245 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

14,52 €

100 x 0,1452 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Verstellbar
Material Unterteil Nylon 6/6
Farbe Natural
Material PA
Befestigungsmethode Nicht befestigt
Länge Unterteil 21.6 mm
Breite Unterteil 16.5 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 5.5 - 6.5 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 6.5 mm
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser 5.5 mm
Gesamthöhe 18.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns