Menü Suche

Absperrbare Kabelschelle 50.8 mm 25.4 mm PA Natur

Diese verstellbare Kabelklemme hat eine Klebebasis, um Ihre Kabel zu sichern. Der Clip kann geöffnet werden, damit bei Bedarf Drähte ersetzt oder gewartet werden können. Nach UL 94 V-2 klassifiziert.
Artikelnr:

AKKL-8710-01

1168 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,3598 €
5000 - 9999 0,3359 €
10000 + 0,3163 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

35,98 €

100 x 0,3598 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Verstellbar
Material Unterteil Nylon 6/6
Farbe Natural
Material PA
Befestigungsmethode Nicht befestigt
Länge Unterteil 50.8 mm
Breite Unterteil 25.4 mm
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 22.2 - 25.4 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 25.4 mm
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser 22.2 mm
Gesamthöhe 44.5 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns