10036549
WAC3-01A4-RT
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3055 € |
5000 - 9999 | 0,2816 € |
10000 + | 0,2675 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstellbarkeit | Verstellbar |
---|---|
Material Unterteil | Kleber auf Kautschukbasis |
Farbe | Natural |
Material | PA |
Befestigungsmethode | Haft- und Schraubbefestigung |
Länge Unterteil | 17.8 mm |
Länge Unterteil | 0.701 in |
Breite Unterteil | 17.8 mm |
Breite Unterteil | 0.701 in |
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 3.0 - 8.5 mm |
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.118 - 0.335 in |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 8.5 mm |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.335 in |
Maximale Betriebstemperatur | 70 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 158 °F |
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 3.0 mm |
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 0.118 in |
Mindestbetriebstemperatur | 0 °C |
Mindestbetriebstemperatur | 32 °F |
Betriebstemperaturbereich | 0 - 70 °C |
Betriebstemperaturbereich | 32 - 158 °F |
Gesamthöhe | 22.2 mm |
Gesamthöhe | 0.874 in |
Hauptmaterial | Polyamid |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Ausführung | 2 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.