Menü Suche

Kompressionsverschluss 41.0 mm 58.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

Diese einstellbaren Kompressionsverschlüsse sind mit einem T-Griff ausgestattet. Die zusätzliche Kompression ermöglicht eine sicherere Abdichtung, wenn IP/NEMA-Leistung erforderlich ist. Dies ermöglicht auch eine bessere Isolierung gegen Lärm und Vibrationen.
Artikelnr:

2402110001E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 37,5871 €
25 + 26,8479 €
Verpackungseinheit (VPE):

Gesamtpreis:

37,59 €

1 x 37,5871 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zungenlänge 33.0 mm
Greifweite 41.0 - 58.0 mm
Gehäusehöhe 46.0 mm
Maximale Kompression 6.0 mm
Inbegriffen Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Befestigungsausrichtung Universal
Riegelausführung Compression Latch
Schlüsseltyp Kein Schlüssel

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns