Menü Suche

Riegel mit T-Griff CH751-Schlüssel 41.0 mm 58.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

Der verstellbare Kompressionsverschluss mit T-Griff wird manuell betätigt und bietet eine voreingestellte Kompression von bis zu 6 mm. Er ist mit einer Gummidichtung ausgestattet.
Artikelnr:

2402110701E

65 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 16,7252 €
25 - 124 11,9466 €
125 + 10,7519 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

16,73 €

1 x 16,7252 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zungenlänge 33.0 mm
Greifweite 41.0 - 58.0 mm
Gehäusehöhe 32.0 mm
Maximale Kompression 6.0 mm
Inbegriffen Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp T-Griff mit Schlüsselbetätigung
Riegelausführung Compression Latch
Schlüsseltyp CH751-Schlüssel
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns