Menü Suche

Riegel mit T-Griff CH751-Schlüssel 13.5 mm 85.0 mm Druckgegossene Zinklegierung

Der verstellbare Kompressionsverschluss mit T-Griff wird manuell betätigt und bietet eine voreingestellte Kompression von bis zu 6 mm. Er ist mit einer Gummidichtung ausgestattet.
Artikelnr:

2404110703E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 14,5439 €
25 - 124 10,3885 €
125 + 9,3496 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

14,54 €

1 x 14,5439 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zungenlänge 33.0 mm
Greifweite 13.5 - 85.0 mm
Gehäusehöhe 32.0 mm
Maximale Kompression 6.0 mm
Preis/Stück inkl. MwSt 57.546 GBP
Inbegriffen Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Befestigungsausrichtung Universal
Grifftyp T-Griff mit Schlüsselbetätigung
Riegelausführung Compression Latch
Schlüsseltyp CH751-Schlüssel
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns