Menü Suche

Vertikaler Kniehebelspanner Gerader Handgriff 64 ° 224 lbs Stahl

Die vertikale manuelle Halteklemme hat eine U-Stange und eine Flanschbasis, die Haltekraft bietet und gleichzeitig Arbeitsplatz spart.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10349632

Alte Essentra-Artikelnummer:

10349632

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 12,5489 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

12,55 €

1 x 12,5489 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe unter Stange 24.0 mm
Haltekraft 101.6 kg
Unterteiltyp Geflanscht
Grifffarbe Rot
Material Unterteil Stahl
Griffausrichtung Vertikal
Grifftyp Gerader Handgriff
Griffbewegung 64
Bar Movement 104
Spannarmtyp Adjustable
Zolltarifnummer 8205700000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns