Menü Suche

Vertikaler Kniehebelspanner Gerader Handgriff 74 ° 224 lbs Stahl

Die vertikale manuelle Halteklemme hat eine U-Stange und eine Flanschbasis, die Haltekraft bietet und gleichzeitig Arbeitsplatz spart.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10349748

Alte Essentra-Artikelnummer:

10349748

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 16,2213 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

16,22 €

1 x 16,2213 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe unter Stange 63.5 mm
Haltekraft 101.6 kg
Unterteiltyp Vorderseite
Grifffarbe Rot
Material Unterteil Stahl
Griffausrichtung Vertikal
Grifftyp Gerader Handgriff
Griffbewegung 74
Bar Movement 120
Spannarmtyp Adjustable
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns