Menü Suche

Verzahnniete 5.5 mm 7.5 mm Nylon Schwarz

Zwei dieser Ratschennieten, auch als Rastnieten bekannt, lassen sich zu einer kompletten Verbindungslösung zusammenfügen, die für mehrere Bleche geeignet ist. Schnell zu installieren – die ineinandergreifenden Zähne bieten eine starke Verriegelungsfähigkeit. Die Ratschennieten zeichnen sich durch eine starre Konstruktion aus, die durch die Wirkung der ineinandergreifenden Greifzähne eine hervorragende Verbindung herstellt. Gefertigt aus naturfarbenem Nylon 6/6.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10423820

Alte Essentra-Artikelnummer:

27QB625250B

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 6.4 - 6.4 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 6.0 - 7.5 mm
Ankerlänge 5.5 mm
Kopfdurchmesser 15.9 mm
Kopfhöhe 1.6 mm
Nietentyp Mit Widerhaken
Nietenkopfform Rund
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Nylon 6/6
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns