Menü Suche

Schnappnieten Clip 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm PC Transparent

Zwei dieser Ratschennieten lassen sich zu einer kompletten Verbindungslösung zusammenfügen, die für unterschiedliche und mehrere Materialstärken geeignet ist. Schnell zu montieren – die ineinandergreifenden Zähne bieten eine starke Verriegelungsfähigkeit. Die Ratschennieten zeichnen sich durch eine starre Konstruktion aus, die durch die Wirkung der ineinandergreifenden Greifzähne eine hervorragende Verbindung herstellt. Diese Ratschennieten sind aus Nylon hergestellt und in unterschiedlichen Farben verfügbar.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10144299

Alte Essentra-Artikelnummer:

8100711700VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,2168 €
1000 - 1999 0,2055 €
2000 + 0,1872 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

21,68 €

100 x 0,2168 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 7.0 - 8.0 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 13.0 - 20.0 mm
Ankerlänge 13.0 mm
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Kopfhöhe 3.0 mm
Nietentyp Verzahnniete
Nietenkopfform Rund
Farbe Transparent
Hauptmaterial Polycarbonat
Betriebstemperaturbereich -40 - 115 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns