Menü Suche

Schnappnieten Clip 12.7 mm 20.6 mm 10.2 mm Nylon Schwarz

Zwei dieser Ratschennieten lassen sich zu einer kompletten Verbindungslösung zusammenfügen, die für unterschiedliche und mehrere Materialstärken geeignet ist. Schnell zu montieren – die ineinandergreifenden Zähne bieten eine starke Verriegelungsfähigkeit. Die Ratschennieten zeichnen sich durch eine starre Konstruktion aus, die durch die Wirkung der ineinandergreifenden Greifzähne eine hervorragende Verbindung herstellt. Diese Ratschennieten sind aus Nylon hergestellt und in unterschiedlichen Farben verfügbar.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10000878

Alte Essentra-Artikelnummer:

BR2-488-01BK

1000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1861 €
5000 - 9999 0,1675 €
10000 + 0,1507 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

186,10 €

1000 x 0,1861 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 7.1 - 7.1 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 12.7 - 20.6 mm
Ankerlänge 12.4 mm
Kopfdurchmesser 10.2 mm
Kopfhöhe 1.6 mm
Nietentyp Dorn- und Mutterstück
Nietenkopfform Rund
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Nylon 6/6
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns