Menü Suche

Ansatzschraube 5.1 mm 0.195 in (L) Carbonstahl

This screw is made from carbon steel and, when used with the corresponding vibration grommet, dampen vibration and protect your assembly from vibration related damage. Can also reduce noise. Used with grommet VG-5.
Essentra-Artikelnummer:

10178188

Hersteller-Artikelnummer:

VGS-6

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,1587 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

158,70 €

1000 x 0,1587 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 2.4 mm
Lippenhöhe 1.3 mm
Ansatzdurchmesser 3.7 mm
Ansatzlänge 5 mm
Gewindelänge 5.1 mm
Gewindegröße M3
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Zur Verwendung mit VG-5
Hauptmaterial Carbonstahl
Oberfläche Transparentes Zinkdichromat
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns