Menü Suche

Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M8 35.0 40.0 Stahl

Diese Stecker/Buchse Vibrationsdämpfer sind dafür vorgesehen, die Übertragung von Vibrationen zwischen verbundenen Komponenten zu reduzieren. Sie dämpfen Vibrationen und verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung, während sie gleichzeitig durch Stöße hervorgerufene Geräusche reduzieren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20195984

Alte Essentra-Artikelnummer:

20195984

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 5,9509 €
50 - 99 4,7587 €
100 - 199 4,4632 €
200 - 499 4,1677 €
500 - 999 3,8722 €
1000 + 3,5665 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,95 €

1 x 5,9509 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindetyp Stecker/Buchse
d1 35.0
d2 M8
Axial load max. kgf 60.0
Hauptmaterial Rubber on silver zinc plated steel
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns