Menü Suche

Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 60.0 45.0 Stahl

Diese Stecker/Buchse Vibrationsdämpfer sind dafür vorgesehen, die Übertragung von Vibrationen zwischen verbundenen Komponenten zu reduzieren. Sie dämpfen Vibrationen und verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung, während sie gleichzeitig durch Stöße hervorgerufene Geräusche reduzieren.
Essentra-Artikelnummer:

20196103

Hersteller-Artikelnummer:

20196103

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 5,25 €
50 - 99 4,20 €
100 - 199 3,94 €
200 - 499 3,68 €
500 - 999 3,41 €
1000 + 3,15 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

5,25 €

1 x 5,25 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindetyp Stecker/Buchse
d1 60.0
h1 45.0
d2 M10
l1 30.0
Compression max 10.0
Axial load max. kgf 300.0
Radial load max. kgf 42.0
Hauptmaterial Rubber on silver zinc plated steel
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns