Menü Suche

Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M12 75.0 55.0 Stahl

Diese Stecker/Buchse Vibrationsdämpfer sind dafür vorgesehen, die Übertragung von Vibrationen zwischen verbundenen Komponenten zu reduzieren. Sie dämpfen Vibrationen und verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung, während sie gleichzeitig durch Stöße hervorgerufene Geräusche reduzieren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20196196

Alte Essentra-Artikelnummer:

20196196

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 12,08 €
10 - 19 10,87 €
20 - 49 10,27 €
50 + 9,66 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

12,08 €

1 x 12,08 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindetyp Stecker/Buchse
d1 75.0
h1 55.0
d2 M12
l1 35.0
Compression max 13.0
Axial load max. kgf 450.0
Radial load max. kgf 65.0
Hauptmaterial Rubber on silver zinc plated steel
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns