Menü Suche

Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M16 100.0 40.0 Stahl

Diese Buchse/Buchse Vibrationsdämpfer sind dafür vorgesehen, die Übertragung von Vibrationen zwischen verbundenen Komponenten zu reduzieren. Sie dämpfen Vibrationen und verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung, während sie gleichzeitig durch Stöße hervorgerufene Geräusche reduzieren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20196226

Alte Essentra-Artikelnummer:

20196226

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 33,19 €
50 - 99 29,87 €
100 - 199 24,89 €
200 - 499 23,23 €
500 + 16,60 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

33,19 €

1 x 33,19 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindetyp Buchse/Buchse
d1 100.0
h1 40.0
d2 M16
Compression max 8.0
Axial load max. kgf 1200.0
Radial load max. kgf 95.0
Hauptmaterial Rubber on silver zinc plated steel
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns