Menü Suche

Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M4 15.0 28.0 Stahl

Diese Buchse/Buchse Vibrationsdämpfer sind dafür vorgesehen, die Übertragung von Vibrationen zwischen verbundenen Komponenten zu reduzieren. Sie dämpfen Vibrationen und verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung, während sie gleichzeitig durch Stöße hervorgerufene Geräusche reduzieren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20196318

Alte Essentra-Artikelnummer:

20196318

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 3,17 €
50 - 99 2,54 €
100 - 199 2,38 €
200 - 499 2,22 €
500 - 999 2,06 €
1000 + 1,90 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,17 €

1 x 3,17 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindetyp Buchse/Buchse
d1 15.0
h1 28.0
d2 M4
Compression max 5.5
Axial load max. kgf 9.0
Radial load max. kgf 2.0
Hauptmaterial Rubber on silver zinc plated steel
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns