Menü Suche

Vibrationsdämpfender Zylinder Buchse/Buchse M8 40.0 50.0 Stahl

Diese Buchse/Buchse Vibrationsdämpfer sind dafür vorgesehen, die Übertragung von Vibrationen zwischen verbundenen Komponenten zu reduzieren. Sie dämpfen Vibrationen und verlängern die Lebensdauer der Ausrüstung, während sie gleichzeitig durch Stöße hervorgerufene Geräusche reduzieren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20196462

Alte Essentra-Artikelnummer:

20196462

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 8,73 €
50 - 99 7,86 €
100 - 199 6,55 €
200 - 499 6,11 €
500 + 4,37 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

8,73 €

1 x 8,73 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindetyp Buchse/Buchse
d1 40.0
h1 50.0
d2 M8
Compression max 12.5
Axial load max. kgf 80.0
Radial load max. kgf 18.0
Hauptmaterial Rubber on silver zinc plated steel
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns