Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.
Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: ABS, LDPE, PE, TPG Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | AxA | H | Farbe | Material | Oberfläche | t | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,5684 € - 5,5136 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
8,1028 € - 10,0883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
8,9748 € - 11,1347 € | 1585 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
Weiß
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
8,4784 € - 10,5041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
PE
|
Matt
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,8843 € - 1,8571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
1,0142 € - 2,3649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
3,0675 € - 6,732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,8398 € - 0,9894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
1,0487 € - 2,4461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
1,2011 € - 1,3346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
3,0951 € - 6,848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
0,8442 € - 2,214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
1,9759 € - 4,5847 € | 200 Auf Lager |
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
7,959 € - 16,7139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.472 in
12.0 mm
|
Silbern
|
ABS
|
Chrom
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,1242 € - 0,246 € | 3000 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
ABS
|
Glänzend
|
|
|
||
0,1224 € - 0,1713 € | 5600 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
ABS
|
Glänzend
|
|
|
||
0,1348 € - 0,2672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
ABS
|
Glänzend
|
|
|
||
0,1734 € - 0,2788 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
Schwarz
|
ABS
|
Glänzend
|
|
|
||
0,0924 € - 0,1831 € | 3175 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
ABS
|
Glänzend
|
|
|
||
0,225 € - 0,3507 € | 4050 Auf Lager |
|
|
Schwarz
|
ABS
|
Glänzend
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.