Menü Suche

Viereckige Mutter TR22 x 5 35.0 Stahl

Vierkant-Stahlmuttern sind eine Art von Befestigung, die für Schwerlastanwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, manueller Steuerung, Klemm- bzw. Sperrvorgängen und Aufnahme von Eigengewicht zum Einsatz kommen. Sie bieten eine sichere und strapazierfähige Befestigungslösung. Sie verfügen über ein Linksgewinde und sind beständig gegen Korrosion und Feuchtigkeit.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20148829

Alte Essentra-Artikelnummer:

20148829

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 17,3551 €
10 - 19 15,6212 €
20 - 49 14,7551 €
50 - 99 13,8889 €
100 + 13,0126 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

17,36 €

1 x 17,3551 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Anzahl der Gewindegänge 1.0
Steigung 5.0
Gewinderichtung Linker Türanschlag
Kontaktfläche 700.0
h1 & w1 35.0
Gewindegröße TR22 x 5
Material Stahl
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns