Menü Suche

Vierkantmuttern

Auf Lager

In diesem Sortiment, das mit Leitspindeln verwendet wird, finden Sie eine große Auswahl an Vierkantmuttern für verschiedene Anforderungen: Vierkant-Bronzemuttern mit Fixierungsöffnungen, Vierkant-Messingmuttern, Vierkant-Stahlmuttern und Vierkant-Stahlmuttern mit Fixierungsöffnungen.

  • Vierkant-Bronzemuttern mit Durchgangsbohrungen werden verwendet, wenn eine sichere und stabile Verbindung erforderlich ist. Sie bieten Stabilität und Festigkeit, was sie für Anwendungen mit mittlerer Belastung geeignet macht. Sie verfügen über Durchgangsbohrungen für Zylinderkopfschrauben.
  • Vierkant-Messingmuttern sind eine Art Befestigung, die bei Anwendungen mit relativ leichten Belastungen zum Einsatz kommt. Sie sind robust und beständig gegen Korrosion, Feuchtigkeit und andere Einwirkungen.
  • Vierkant-Stahlmuttern kommen bei Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, manueller Steuerung und Klemm- bzw. Sperrvorgängen zum Einsatz.
  • Vierkant-Stahlmuttern mit Bohrungen werden für Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten, manueller Steuerung und Sperrvorgängen verwendet. Sie verfügen über Durchgangsbohrungen für Zylinderkopfschrauben.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Vierkantmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

Bitte beachten Sie: Stahl-auf-Stahl-Auflageflächen sind für motorisierte Bewegungsabläufe ungeeignet.In diesem Sortiment finden Sie: Vierkantmuttern für verschiedene Anforderungen: Vierkant-Bronzemuttern mit Fixierungsöffnungen, Vierkant-Messingmuttern, Vierkant-Stahlmuttern und Vierkant-Stahlmuttern mit Fixierungsöffnungen.
  • Kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
  • Vierkantmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Stahl, Bronze, Messing Seriennummer: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
77 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße d1 tol 7H Material h1 & w1 Gewinderichtung Steigung Kaufen
20,0335 € - 26,7079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR12 x 3
Messing
25.0
Rechter Türanschlag
3.0
57,441 € - 76,5921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR40 x 7
Stahl
60.0
Rechter Türanschlag
7.0
26,606 € - 35,4719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR16 x 4
Stahl
35.0
Linker Türanschlag
4.0
4,3715 € - 5,824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR10 x 2
Stahl
17.0
Rechter Türanschlag
2.0
5,6554 € - 7,5467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR10 x 2
Stahl
17.0
Linker Türanschlag
2.0
8,2335 € - 10,9802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR12 x 6
Stahl
25.0
Rechter Türanschlag
6.0
28,2772 € - 37,703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR16 x 4
Messing
30.0
Linker Türanschlag
4.0
92,2296 € - 115,2896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 4
Bronze
40.0
Linker Türanschlag
4.0
21,8269 € - 29,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR12 x 3
Messing
25.0
Linker Türanschlag
3.0
13,0126 € - 17,3551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR22 x 5
Stahl
35.0
Linker Türanschlag
5.0
26,0354 € - 34,7173 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR16 x 4
Messing
30.0
Rechter Türanschlag
4.0
37,3157 € - 49,7577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR18 x 4
Messing
35.0
Linker Türanschlag
4.0
5,8388 € - 7,781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR12 x 3
Stahl
25.0
Linker Türanschlag
3.0
96,3362 € - 113,3413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR50 x 8
Stahl
70.0
Rechter Türanschlag
8.0
37,7335 € - 50,3075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR40 x 7
Stahl
60.0
Rechter Türanschlag
7.0
44,4284 € - 59,237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR40 x 7
Stahl
60.0
Linker Türanschlag
7.0
46,823 € - 62,4361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR40 x 4
Stahl
60.0
Rechter Türanschlag
4.0
32,2921 € - 43,0537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 4
Stahl
40.0
Rechter Türanschlag
4.0
35,4204 € - 47,2255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 4
Stahl
40.0
Linker Türanschlag
4.0
86,6353 € - 108,2891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
TR20 x 4
Bronze
40.0
Rechter Türanschlag
4.0
  • von 4
Viereckige Mutter TR12 x 3 25.0 Messing

20149192

Preisbereich
26,7079 € - 20,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    411.0
  • h1 & w1
    25.0
Viereckige Mutter TR40 x 7 60.0 Stahl

20149390

Preisbereich
76,5921 € - 57,441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    4013.0
  • d2
    8.0
Viereckige Mutter TR16 x 4 35.0 Stahl

20149277

Preisbereich
35,4719 € - 26,606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    770.0
  • d2
    5.0
Viereckige Mutter TR10 x 2 17.0 Stahl

20148645

Preisbereich
5,824 € - 4,3715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    150.0
  • h1 & w1
    17.0
Viereckige Mutter TR10 x 2 17.0 Stahl

20148652

Preisbereich
7,5467 € - 5,6554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    150.0
  • h1 & w1
    17.0
Viereckige Mutter TR12 x 6 25.0 Stahl

20148683

Preisbereich
10,9802 € - 8,2335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    210.0
  • h1 & w1
    25.0
Viereckige Mutter TR16 x 4 30.0 Messing

20149130

Preisbereich
37,703 € - 28,2772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    770.0
  • h1 & w1
    30.0
Viereckige Mutter TR20 x 4 40.0 Bronze

20149055

Preisbereich
115,2896 € - 92,2296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1412.0
  • d2
    6.0
Viereckige Mutter TR12 x 3 25.0 Messing

20149123

Preisbereich
29,1026 € - 21,8269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    411.0
  • h1 & w1
    25.0
Viereckige Mutter TR22 x 5 35.0 Stahl

20148829

Preisbereich
17,3551 € - 13,0126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    700.0
  • h1 & w1
    35.0
Viereckige Mutter TR16 x 4 30.0 Messing

20149208

Preisbereich
34,7173 € - 26,0354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    770.0
  • h1 & w1
    30.0
Viereckige Mutter TR18 x 4 35.0 Messing

20149147

Preisbereich
49,7577 € - 37,3157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1131.0
  • h1 & w1
    35.0
Viereckige Mutter TR12 x 3 25.0 Stahl

20148676

Preisbereich
7,781 € - 5,8388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    739.0
  • h1 & w1
    25.0
Viereckige Mutter TR50 x 8 70.0 Stahl

20149406

Preisbereich
113,3413 € - 96,3362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    6502.0
  • d2
    8.0
Viereckige Mutter TR40 x 7 60.0 Stahl

20148997

Preisbereich
50,3075 € - 37,7335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    4013.0
  • h1 & w1
    60.0
Viereckige Mutter TR40 x 7 60.0 Stahl

20149000

Preisbereich
59,237 € - 44,4284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    4013.0
  • h1 & w1
    60.0
Viereckige Mutter TR40 x 4 60.0 Stahl

20148980

Preisbereich
62,4361 € - 46,823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    2400.0
  • h1 & w1
    60.0
Viereckige Mutter TR20 x 4 40.0 Stahl

20149376

Preisbereich
43,0537 € - 32,2921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1412.0
  • d2
    6.0
Viereckige Mutter TR20 x 4 40.0 Stahl

20149291

Preisbereich
47,2255 € - 35,4204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1412.0
  • d2
    6.0
Viereckige Mutter TR20 x 4 40.0 Bronze

20149093

Preisbereich
108,2891 € - 86,6353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
  • Kontaktfläche
    1412.0
  • d2
    6.0