Menü Suche

Vierteldreh-Plattenbefestigung 1.6 mm 5.0 mm (PT) Natur

Gefertigt aus Nylon. Drehen Sie die Vierteldrehniete sowohl zum Schließen als auch zum Öffnen. Es wird für eine noch leichtere Anwendung in vormontierter Form geliefert. Es ist ideal, wenn es nicht möglich ist, eine Haltenocke in den Rahmen einzuarbeiten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10279120

Alte Essentra-Artikelnummer:

495246

7000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,8321 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

832,10 €

1000 x 0,8321 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Nietentyp Vorreiber
Antriebstyp Mit Schlitz
Lochform Rechteckig
Nietenbefestigungsausführung Vierteldrehung
Hauptmaterial Nylon 6/6
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung Style 3
Vormontierte Niete Ja
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns