Menü Suche

Vierteldreh-Plattenbefestigung 6.0 mm 8.2 mm (PT) Schwarz

Hergestellt aus Acetal-Co-Polymer. Diese Schnellverbindungselement wird durch eine Vierteldrehung verschlossen und geöffnet und bietet eine dauerhafte Befestigungslösung. Verfügt über einen Kreuzschlitz. Geeignet für eine große Auswahl von Plattenstärken und Bohrungsgrößen.
Artikelnr:

551653

11691 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,3261 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

326,10 €

1000 x 0,3261 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Nietentyp Vierteldrehbefestigung
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Lochform Rund
Nietenbefestigungsausführung Vierteldrehung
Hauptmaterial Polyoxymethylen
Farbe Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Ausführung Style 7
Vormontierte Niete Nein
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns