Menü Suche

Drehriegel 1.4 mm 5.0 mm PA Schwarz

Aus Polyamid hergestellt. Dieser runde Vierteldrehverschluss ist eine ideale Befestigung für Gehäuseplatten. Rastet ein bzw. wird durch eine Vierteldrehung in die richtige Position gebracht. Geeignet für eine große Auswahl von Plattenstärken und Bohrungsgrößen. Bietet eine dauerhafte Befestigungslösung.
Artikelnr:

551666

6400 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,3399 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

339,90 €

1000 x 0,3399 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 11.0 mm
Kopfdurchmesser 15.0 mm
Plattenstärkenbereich 1.4 - 4.5 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 9.0 - 10.0 mm
Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte 9.5 mm | 0.374 in
Kopfhöhe 3.2 mm
Nietentyp Vorreiber
Antriebstyp Kreuzschlitz-Betätigung
Lochform Rund
Nietenbefestigungsausführung Vierteldrehung
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung Style 9
Vormontierte Niete Ja
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns