Menü Suche

Drehriegel 1.4 mm 1.8 mm POM Schwarz

Aus Polyamid hergestellt. Dieser runde Vierteldrehverschluss ist eine ideale Befestigung für Gehäuseplatten. Rastet ein bzw. wird durch eine Vierteldrehung in die richtige Position gebracht. Geeignet für eine große Auswahl von Plattenstärken und Bohrungsgrößen. Bietet eine dauerhafte Befestigungslösung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10303337

Alte Essentra-Artikelnummer:

551667

10900 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,9816 €
1000 - 4999 0,4956 €
5000 + 0,4463 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

98,16 €

100 x 0,9816 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 16.0 mm
Kopfdurchmesser 19.5 mm
Plattenstärkenbereich 1.4 - 1.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 10.0 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Nietentyp Vorreiber
Antriebstyp Mit Schlitz
Lochform Rund
Nietenbefestigungsausführung Vierteldrehung
Hauptmaterial Polyoxymethylen
Farbe Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung Style 2
Vormontierte Niete Ja
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns