Menü Suche

Vierteldreh-Plattenbefestigung 1.0 mm 2.7 mm (PT) Weiß

Hergestellt aus Acetal. Diese Vierteldreh-Plattenbefestigung lässt sich leicht installieren, indem der Kolben mit einem Hammer in die Tülle geschlagen wird, wodurch die beiden Platten zusammengehalten werden. Um die Platten zu lösen, wird der Kolben mit einem Schraubenzieher eine Vierteldrehung weit gedreht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10155134

Alte Essentra-Artikelnummer:

FQT-1

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,3097 €
5000 - 9999 0,2844 €
10000 + 0,2703 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

309,70 €

1000 x 0,3097 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Nietentyp Vierteldrehbefestigung
Antriebstyp Mit Schlitz
Lochform Rechteckig
Nietenbefestigungsausführung Vierteldrehung
Hauptmaterial Acetal
Farbe Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Ausführung Style 1
Vormontierte Niete Ja
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns