Menü Suche

Wahlschalter mit 2 Stellungen

Auf Lager

Montiert, Wahlschalter mit zwei Stellungen. Schalter mit 2 Stellungen umfasst Betätigung, Clip und einen NO-Kontakt. Schalter mit 3 Stellungen umfassen Betätigung, Clip und zwei NO-Kontakte. Wird in beiden Ausführungen angeboten, federnd und gedrückt. Federnde Schalter mit 2 Stellungen sind in der linken Stellung ausgeschaltet und springen federnd von der rechten Stellung zurück. Federnde Schalter mit 3 Stellungen sind in der mittleren Stellung ausgeschaltet und springen federnd von der linken sowie von der rechten Stellung zur mittleren Stellung zurück.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaltungsanordnungstyp Typ Kaufen
12,0522 € - 26,7257 € 9 Auf Lager
1NO
IP65
16,6865 € - 37,0906 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
IP65
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1NO
92 Auf Lager
2NO
IP65
20,9192 € - 46,4612 € 9 Auf Lager
2NO
IP65
9 Auf Lager
2NO
Federrücklauf
16,6865 € - 37,0906 € 73 Auf Lager
1NO
IP65
20,9192 € - 46,4612 € 4 Auf Lager
2NO
IP65
11,9374 € - 26,5449 € 9 Auf Lager
1NO
IP65
14 Auf Lager
1NO
IP65
20,9192 € - 46,4612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2NO
Federrücklauf
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2NO
Handschalter IP65 IP65 22.0 mm PA

10211564

Preisbereich
26,7257 € - 12,0522 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    73.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    PA
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
Handschalter IP65 IP65 22.0 mm PA

10211595

Preisbereich
37,0906 € - 16,6865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    73.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    PA
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
Handschalter IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212110


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    PA
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
Handschalter IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212158


Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    PA
  • Schaltungsanordnungstyp
    2NO
  • Breite
    30.0 mm
Handschalter IP65 IP65 22.0 mm PA

10211625

Preisbereich
46,4612 € - 20,9192 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    73.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    PA
  • Schaltungsanordnungstyp
    2NO
  • Breite
    30.0 mm
Handschalter IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212141


Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    PA
  • Schaltungsanordnungstyp
    2NO
  • Breite
    30.0 mm
Handschalter IP65 IP65 22.0 mm PA

10211588

Preisbereich
37,0906 € - 16,6865 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    73.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    PA
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
Handschalter IP65 IP65 22.0 mm PA

10211601

Preisbereich
46,4612 € - 20,9192 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    73.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    PA
  • Schaltungsanordnungstyp
    2NO
  • Breite
    30.0 mm
Handschalter IP65 IP65 22.0 mm PA

10211571

Preisbereich
26,5449 € - 11,9374 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    73.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    PA
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
Handschalter IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212127


Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Länge
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    PA
  • Schaltungsanordnungstyp
    1NO
  • Breite
    30.0 mm
Handschalter IP65 Federrücklauf 22.0 mm PA

10211618

Preisbereich
46,4612 € - 20,9192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    73.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    PA
  • Schaltungsanordnungstyp
    2NO
  • Breite
    30.0 mm
Handschalter IP50 22.0 mm PA

10212134


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge
    70.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    PA
  • Schaltungsanordnungstyp
    2NO
  • Breite
    30.0 mm