Menü Suche

Weißes Dubl Kote auf Rollen mit Kautschukkleber

In Produktion

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Gesamtbreite Kaufen
97,9044 € - 108,7826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
60,2844 € - 66,9827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
25,943 € - 28,8255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.8 m
Schwarz
25.4 mm
36,0924 € - 40,1027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
73,3602 € - 81,5113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
Schaumklebeband auf Rollen 0.8 mm 25.4 mm 320.0 m Weiß

476058

Preisbereich
108,7826 € - 97,9044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Endlos
Schaumklebeband auf Rollen 0.8 mm 12.7 mm 320.0 m Weiß

471363

Preisbereich
66,9827 € - 60,2844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Endlos
Schaumklebeband auf Rollen 1.6 mm 25.4 mm 65.8 m Schwarz

471408

Preisbereich
28,8255 € - 25,943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtstärke
    1.6 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    65.8 m
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3919908099
Schaumklebeband auf Rollen 0.8 mm 9.5 mm 274.3 m Weiß

471350

Preisbereich
40,1027 € - 36,0924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Endlos
Schaumklebeband auf Rollen 0.8 mm 19.1 mm 320.0 m Weiß

476057

Preisbereich
81,5113 € - 73,3602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3919908099
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Form
    Endlos