Menü Suche

Wellen aus Edelstahl AISI 303/316

Auf Lager

Wellen aus Edelstahl AISI 303/316 kommen in Industrien zum Einsatz, die hohe bzw. sehr hohe Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und Langlebigkeit erfordern. Dies garantiert, dass die Wellen schwierigen Umgebungsbedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit, Chemikalien und hohen Temperaturen standhalten, über hervorragende Schweißbarkeit verfügen und beständig gegen korrosive Substanzen sind, ohne dass ihre strukturelle Integrität beeinträchtigt wird. Diese Wellen haben daher eine längere Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert.

Keramiklager sollten anstelle von Linearkugellagern verwendet werden. Geeignet für Anwendungen mit schweren Lasten, hohen Geschwindigkeiten und rauen Umgebungen.

Sie werden bei Röntgenausrüstung, Papierverarbeitungsmaschinen, Maschinenzubehör und Lebensmittelverarbeitungsanlagen verwendet.

  • Können hoher Luftfeuchtigkeit, Chemikalien und korrosiven Substanzen standhalten.
  • Keramiklager sollten anstelle von Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie werden bei Röntgenausrüstung und Lebensmittelverarbeitungsanlagen verwendet.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: , SRL177460, SRL177450, SRL177440, SRL177430, SRL177425, SRL177420, SRL177416, SRL177412, SRL177410, SRL177408, SRL177406, SRL177360, SRL177350, SRL177340, SRL177330, SRL177325, SRL177320, SRL177316, SRL177312, SRL177310, SRL177308, SRL177306

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2.614 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Tolerance µ tol. h6 Material l1 Kaufen
77,3683 € - 96,7129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
2600.0
80,1822 € - 100,233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
2750.0
85,8102 € - 107,2627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
3050.0
100,4199 € - 125,5275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
3400.0
84,8756 € - 106,0893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
3000.0
97,4502 € - 121,8101 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
3300.0
107,8026 € - 134,7481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
3650.0
113,6798 € - 142,0997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
3850.0
109,2667 € - 136,586 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
3700.0
141,1963 € - 156,886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
4250.0
142,8473 € - 158,7239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
4300.0
154,4977 € - 171,6618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
4650.0
149,5032 € - 166,117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
4500.0
157,8101 € - 175,348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
4750.0
162,7942 € - 180,8825 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
4900.0
169,419 € - 188,2445 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
5100.0
167,768 € - 186,4066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
5050.0
182,7204 € - 203,0203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
5500.0
191,0273 € - 212,2514 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
5750.0
196,0218 € - 217,8066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
+0,-8
Edelstahl 303
5900.0
  • von 131
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 2600.0 +0,-8 Edelstahl 303

20307868

Preisbereich
96,7129 € - 77,3683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    2600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 2750.0 +0,-8 Edelstahl 303

20307899

Preisbereich
100,233 € - 80,1822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    2750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 3050.0 +0,-8 Edelstahl 303

20307950

Preisbereich
107,2627 € - 85,8102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    3050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 3400.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308025

Preisbereich
125,5275 € - 100,4199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    3400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 3000.0 +0,-8 Edelstahl 303

20307943

Preisbereich
106,0893 € - 84,8756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    3000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 3300.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308001

Preisbereich
121,8101 € - 97,4502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    3300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 3650.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308070

Preisbereich
134,7481 € - 107,8026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    3650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 3850.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308117

Preisbereich
142,0997 € - 113,6798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    3850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 3700.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308087

Preisbereich
136,586 € - 109,2667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    3700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 4250.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308193

Preisbereich
156,886 € - 141,1963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    4250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 4300.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308209

Preisbereich
158,7239 € - 142,8473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    4300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 4650.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308278

Preisbereich
171,6618 € - 154,4977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    4650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 4500.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308247

Preisbereich
166,117 € - 149,5032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    4500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 4750.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308292

Preisbereich
175,348 € - 157,8101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    4750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 4900.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308322

Preisbereich
180,8825 € - 162,7942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    4900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 5100.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308360

Preisbereich
188,2445 € - 169,419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    5100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 5050.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308353

Preisbereich
186,4066 € - 167,768 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    5050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 5500.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308445

Preisbereich
203,0203 € - 182,7204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    5500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 5750.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308490

Preisbereich
212,2514 € - 191,0273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    5750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2
Welle aus AISI-Edelstahl 6.0 5900.0 +0,-8 Edelstahl 303

20308520

Preisbereich
217,8066 € - 196,0218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0
  • l1
    5900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-8
  • Material
    Edelstahl 303
  • Streckgrenze
    225 Nmm2