Menü Suche

Gehärtete Welle 30.0 400.0 1.5 Edelstahl

Ø30 Gehärtete Edelstahl-Welle bietet hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit und ist für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Beständigkeit gegen Korrosion, Verschleiß und raue Umgebungsbedingungen erfordern. Sie gewährleistet eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet wird. Aus Edelstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20302672

Alte Essentra-Artikelnummer:

20302672

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 73,2253 €
10 - 19 65,8987 €
20 - 39 62,2405 €
40 - 49 54,9241 €
50 - 99 51,2557 €
100 + 43,9392 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

73,23 €

1 x 73,2253 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h6 30.0
l1 400.0
Depth of hardness min 1.5
Material Edelstahl
Zolltarifnummer 7222202900

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns