Menü Suche

Wellen-Stützschiene 12.0 M4x20 3960.0 Stahl

Diese 12Ø Wellenstützschiene kommt bei Linearwellen und anderen Komponenten mit Linearbewegungen zum Einsatz. Sie verleiht Linearwellen stabile und robuste Unterstützung und kann schweren Anwendungslasten widerstehen. Sie ist aus langlebigem Stahl gefertigt und einfach zu installieren und zu entfernen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20268008

Alte Essentra-Artikelnummer:

20268008

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 744,1359 €
5 - 9 706,9312 €
10 - 19 669,7173 €
20 - 49 632,5136 €
50 + 558,1063 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

744,14 €

1 x 744,1359 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienentyp Welle & Schiene
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 3960.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns