Menü Suche

Wellen-Stützschiene 25.0 M8x30 400.0 Edelstahl

Diese 25Ø Wellenstützschiene kommt bei Linearwellen und anderen Komponenten mit Linearbewegungen zum Einsatz. Sie bietet Linearwellen solide und robuste Unterstützung und kann schweren Anwendungslasten widerstehen. Die Welle besteht aus Edelstahl mit einer gehärteten Aluminiumunterstützung, um Geradlinigkeit und Genauigkeit zu gewährleisten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20271572

Alte Essentra-Artikelnummer:

20271572

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 120,6119 €
5 - 9 114,5763 €
10 - 19 108,554 €
20 - 49 102,5215 €
50 + 90,4566 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

120,61 €

1 x 120,6119 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienentyp Shaft & Rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 400.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns