Menü Suche

Wellen-Stützschiene 40.0 17.0 600.0 Aluminium

Diese 40Ø Wellenstützschiene kommt bei Linearwellen und anderen Komponenten mit Linearbewegungen zum Einsatz. Sie bietet Linearwellen solide und robuste Unterstützung und kann schweren Anwendungslasten widerstehen. Sie ist hergestellt aus Aluminium und ist einfach anzubringen und zu entfernen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20272579

Alte Essentra-Artikelnummer:

20272579

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 68,978 €
5 - 9 65,53 €
10 - 19 62,08 €
20 - 49 58,63 €
50 + 51,73 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

68,98 €

1 x 68,978 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schienentyp Support Rail
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 10.5
α 50.0
Material Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns