Menü Suche

Knopfbetätigter Riegel 16.0 mm Druckgegossene Zinklegierung Natur

Mini-Nockenverriegelung mit Knebelbetätigung und einfacher Befestigung durch Clips sind für die Verriegelung und den sicheren Zugang zu Ihren Paneelen und Türen konzipiert. Diese Schlösser sind schlüssellos, manuell betätigt und in Zinklegierung mit verchromter Beschichtung erhältlich.
Artikelnr:

165110310

32 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 74 12,6152 €
75 + 9,0108 €
Verpackungseinheit (VPE): 75

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

12,62 €

1 x 12,6152 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Verchromt
Zungenmaterial Stahl
Griffmaterial Zinklegierung
Gehäusematerial Zamak
Riegelmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung und Schlüssel
Greifweite 16.0 mm
Länge Montagebohrung 16.2 mm
Montagelochbreite 14.2 mm
Zungenlänge 29.0 mm
Inbegriffen Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Schlüsseltyp Gleichschließend
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns