Menü Suche

Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 25.0 mm PA

Diese Senkschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt. Wird häufig in Maschinenbaugruppen verwendet, bei denen die Schraube mit einem Inbusschlüssel angezogen wird. Die Teile beziehen sich nur zu Orientierungszwecken auf NF E 25-121 und DIN 912.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10053904

Alte Essentra-Artikelnummer:

0160560000VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1316 €
10000 - 19999 0,1248 €
20000 + 0,1125 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

131,60 €

1000 x 0,1316 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Inbusschlüsselgrößen 5.0 mm
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Gewindegröße M6
Gewindelänge 25.0 mm
Kopftyp Innensechskant
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Farbe Natural
Standards DIN 912
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns