Menü Suche

Schraube Torx-Betätigung M4 10.0 mm PEEK Hellbraun

Diese Zylinderkopfschraube mit Innensechskant besteht aus robustem Kunststoff. Das Innensechskant-Design vereinfacht die Montage und Demontage mit einem normalen Inbusschlüssel und macht die Schraube dadurch einfach und vielseitig einsetzbar. Sie ist korrosionsbeständig, hellbraun und aus PEEK-Material gefertigt.
Artikelnr:

1440349

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 124 6,1489 €
125 - 249 5,8034 €
250 + 5,4718 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

153,72 €

25 x 6,1489 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfhöhe 3.1 mm
Gewindegröße M4
Gewindelänge 10.0 mm
Kopftyp Innensechskant
Antriebstyp Torx-Betätigung
Farbe Hellbraun
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyetheretherketon

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns