Menü Suche

Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M3 6.0 mm PEEK

Eine Sechskant-Sockelschraube aus hellbraunem PEEK. Dieses Produkt ist ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, da PEEK eine ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit sowie eine hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit aufweist. Klassifizierung UL94 V-0.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10360309

Alte Essentra-Artikelnummer:

194100170409

28 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 1,8445 €
50 - 99 1,8022 €
100 + 1,76 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

18,45 €

10 x 1,8445 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Inbusschlüsselgrößen 2.5 mm
Kopfdurchmesser 5.5 mm
Kopfhöhe 2.0 mm
Gewindegröße M3
Gewindelänge 6.0 mm
Kopftyp Innensechskant
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Farbe Braun
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyetheretherketon

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns