Menü Suche

Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 16.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Artikelnr:

425007000002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,3955 €
250 - 999 0,9161 €
1000 + 0,713 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

69,78 €

50 x 1,3955 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Inbusschlüsselgrößen 6.0 mm
Kopfdurchmesser 13.0 mm
Kopfhöhe 8.0 mm
Gewindegröße M8
Gewindelänge 16.0 mm
Kopftyp Innensechskant
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Farbe Natural
Standards DIN 912
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 6.6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns