Menü Suche

Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M5 8.0 mm Stahl

Diese Innensechskantschraube ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Bezieht sich auf DIN912, NF E25-125 und ISO 4762.
Artikelnr:

340050840952

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,0857 €
500 + 0,0772 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

8,57 €

100 x 0,0857 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Inbusschlüsselgrößen 4.0 mm
Gewindegröße M5
Gewindelänge 8.0 mm
Spitzendurchmesser 8.5 mm
Oberfläche Verzinkt
Hauptmaterial Baustahl
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Kopftyp Innensechskant
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns