Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(14 Produktgruppen)
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
All-Round-Flanschdeckel sind ideal für den Schutz innenbeschichteter Flansche und bieten einen kompletten Rundumflanschschutz.
Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Doppelsauger halten, trennen und polstern zwei parallele Oberflächen. Das Design verbindet saubere flache Oberflächen, ohne dass ein Montageloch oder eine andere Befestigung erforderlich ist.
Saugnäpfe mit Nut eignen sich ideal zum Befestigen von Schnüren, Drähten oder Kabeln zum Aufhängen von Druckmaterialien oder selbständig hängenden Displays. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.
Einseitige Saugnäpfe mit Fixierungsniete benötigen zum Anbringen des Napfes nur ein sehr kleines Befestigungsloch am Display-Plakat. Diese Saugnäpfe können einfach und sicher auf sauberen flachen Oberflächen angebracht werden.
Einseitige Saugnäpfe mit Lippe verfügen über eine sichere Leiste zum Durchführen von Schnüren, Drähten oder Kabeln und dienen zum Aufhängen von selbst hängenden Displays. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.
Einseitige Saugnäpfe mit Loch sind ideal zur Durchführung von Schnüren, Drähten oder Kabeln, um Display-Materialien aufzuhängen. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.
Einseitige Saugnäpfe mit Steckverbindung verfügen über eine flexible Aufsteckbefestigung und saugen sich an Displays fest. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.
Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.
Flansch-Befestigungsstopfen sichern Stirnflächen-Flanschschutzscheiben (separat erhältlich) an einer Flanschoberfläche.
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Der langlebige interne Flanschschützer agiert als Schutzvorrichtung, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.
Einseitige Saugnäpfe mit Metall- oder Kunststoffhaken sind ideal zum Aufhängen von Display-Materialien. Diese Saugnäpfe lassen sich an sauberen flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen.
Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.
Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign.
Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.
Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.
Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Die Stirnflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.